เผยแพร่สินค้าของคุณ
F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011
F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011
    KWC Group Management AG

    F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011

    F5S-Mix Self-closing single-mixer DN 15 with angled outlet for installation on fitting units or separate wall flanges, for sanitary facilities. FRAMIC self-closing mixing cartridge, hydraulically controlled, low-maintenance and stagnation-free, with ceramic disc technology, automatic closing, flow pressure independent due to medium-independent design. Continuously adjustable flow duration. With adjustable, turn-proof temperature stop. For connection to hot and cold water. All-metal construction, high-polished chrome-plated brass. Anti-theft aerator, SLIM design, with integrated flow regulator 5.0 l/min. Connections positioned above one another with backflow preventers.
    สเปคสินค้า
    • with backflow preventer yes
      calculation flow rate cold water 0.07 l/s
      calculation flow rate hot water 0.07 l/s
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 0.5 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing yes
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature Limit yes
      thermal disinfection no
      type of mounting mounted on product
      type of operation manual operation
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030058991
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self closing taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)175
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.47
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา