เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double clamping bridge ACXM1004
Double clamping bridge ACXM1004
    KWC Group Management AG

    Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned arranged side by side, for installation on distribution lines positioned next to one another, diameter 45 mm
    สเปคสินค้า
    • quantity 1
      quantity uom piece
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030059971
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)72
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา