เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004
    KWC Group Management AG

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004

    F5L-Therm thermostatic single-lever mixer as DN 15 wall-mounted mixer for wall mounting with lockable swivelling spout, for sanitary facilities. Thermostatically-controlled mixer cartridge with expansion element and active scald protection as well as adjustable and turn-proof temperature stop, and ceramic disc technology. With mechanism for optional hygiene unit for automatic hygiene flushing, program-controlled thermal disinfection (additional bypass solenoid-operated flush valve cartridge necessary) and storage of statistical data. For connection to hot and cold water. Scald-protected, safe-touch housing, all-metal construction, high-polished chrome-plated brass. Laminar jet controller with integrated flow rate controller 6.0 l/min. With adjustable and lockable connections with backflow preventers and strainers, fully covered by depth-adjustable screw rosettes. Projection 155 mm.
    สเปคสินค้า
    • With backflow preventer yes
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 155 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030066483
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)288
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา