เผยแพร่สินค้าของคุณ
F5E Electronic washbasin tap F5EV1016
F5E Electronic washbasin tap F5EV1016
    KWC Group Management AG

    F5E Electronic washbasin tap F5EV1016

    F5E - A3000 open washbasin mixer DN 15 for concealed mounting. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Electronically controlled, for connection to pre-mixed hot water or cold water. With waterproof electronic module and electric T-junction for connection to system cable, solenoid valve, 190 x 245 x 2 mm stainless steel cover plate for invisible mounting via threaded rods, up to a wall thickness of 50 to 500 mm, including piezo push-button with start/stop function and 2 m extension cable as well as recess for KWC wall outlet DN 15 (required separately). Connection and maintenance via service room. Activated hygiene flushing 24 hours after the last activity. With facility for parameterization, cleaning deactivation and communication via ECC2 function controller, 24 V DC.

    Wall outlet must be ordered separately.

    สเปคสินค้า
    • built-in fitting model Built-in section
      compatible A3000 open yes
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 10 Seconds
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 6,500 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing no
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      position of power connection from top
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      with transformer/power supply no
      type of mounting bolt mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of tap in-wall tap
      volume flow rate at 3 bar 0.46 l/s
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030067882
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electronic taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.48
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา