F3S self-closing straight-way valve DN 15 as finished installation kit for in-wall installation in basic installation kit, for sanitary facilities. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Self-closing head part, hydraulically controlled for remote control, piston-free design, self-closing and for connection to pre-mixed hot water or cold water. All-metal construction, visible parts polished chromium-plated. Stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm, mounting from the front with safety screws, with recess for necessary KWC wall outlet DN 15, pre-mounted push-button actuation. Hydraulic control lines, connecting hose to the straight-way valve and mounting material. Depth adjustability 25 mm.
Wall outlet must be ordered separately.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | แอฟริกาใต้ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | |||
เซอร์เบีย | ||||
เนเธอร์แลนด์ | ||||
เบลเยียม | ||||
โปแลนด์ | ||||
ฝรั่งเศส | ||||
ฟินแลนด์ | ||||
ยูเครน | ||||
เยอรมนี | ||||
รัสเซีย | ||||
โรมาเนีย | ||||
ลักเซมเบิร์ก | ||||
ลัตเวีย | ||||
ลิทัวเนีย | ||||
สเปน | ||||
สโลวาเกีย | ||||
สโลวีเนีย | ||||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
สวีเดน | ||||
สหราชอาณาจักร | ||||
ออสเตรีย | ||||
อิตาลี | ||||
เอสโตเนีย | ||||
ไอร์แลนด์ | ||||
ฮังการี |