เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mounting plate ACXX2023
Mounting plate ACXX2023
    KWC Group Management AG

    Mounting plate ACXX2023

    Mounting plate with connecting nozzles for shower head DN 15 for concealed mounting. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Stainless steel plate 190 x 245 x 2 mm for invisible mounting via threaded rods, up to a wall thickness of 50 to 500 mm, with connecting nozzle with pre-fitted flow regulator 9.0 l/min for KWC shower head DN 15 (required separately).

    Shower head must be ordered separately.

    สเปคสินค้า
    • adjustable tilt angle no
      type shower head
      type of shower head jet shower head
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030068175
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา