เผยแพร่สินค้าของคุณ
F5E Electronic WC flush F5EF4005
F5E Electronic WC flush F5EF4005
    KWC Group Management AG

    F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E - A3000 open WC flush valve DN 20 as finished installation kit for in-wall installation in basic installation kit, electronically controlled. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With waterproof electronic module with additional input for sensors to be provided by the client, maximum distance to the electronic module 5 m, solenoid flush valve including enclosed throttle insert for reducing flush volume, waterproof electric T-junction for connection to system cable, stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm with ventilation holes, mounting from the front with safety screws, including piezo push-button. Activated hygiene flushing 24 hours after the last activity. With facility for parameterization, cleaning deactivation and communication via ECC2 function controller, 24 V DC.
    สเปคสินค้า
    • functional principle electronic self-closing
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting in-wall installation with box
      type of sensor piezo-electronic sensor
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030068203
    • Product familyFlushing systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electronic WC flushing systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา