F3S shower panel made of stainless steel for wall mounting with DN 15 self-closing straight-way valve and connecting nozzles for shower head. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Hydraulically controlled, for connection from the rear to pre-mixed hot or cold water. Self-closing functional part, piston-free design, self-closing and stepless adjustment of flow duration. Valve housing including shuttle valve seat, visible parts polished chromium-plated. Connecting nozzles for the required additional DN 15 KWC shower head with pre-fitted flow regulator 9.0 l/min. Housing made of stainless steel, single-piece enclosed, including safety screws. Connecting hose with lockable water flow regulator and strainer.
Housing dimensions 232 x 1160 x 90 mm (W x H x D)
Shower head must be ordered separately.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | แอฟริกาใต้ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | |||
เซอร์เบีย | ||||
เนเธอร์แลนด์ | ||||
เบลเยียม | ||||
โปแลนด์ | ||||
ฝรั่งเศส | ||||
ฟินแลนด์ | ||||
ยูเครน | ||||
เยอรมนี | ||||
รัสเซีย | ||||
โรมาเนีย | ||||
ลักเซมเบิร์ก | ||||
ลัตเวีย | ||||
ลิทัวเนีย | ||||
สเปน | ||||
สโลวาเกีย | ||||
สโลวีเนีย | ||||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
สวีเดน | ||||
สหราชอาณาจักร | ||||
ออสเตรีย | ||||
อิตาลี | ||||
เอสโตเนีย | ||||
ไอร์แลนด์ | ||||
ฮังการี |