เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL24UEV
PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL24UEV
    KWC Group Management AG

    PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL24UEV

    PLANOX washbasin unit with seamless welded trough, with four wash places, suitable for wall mounting, for connection to premixed hot water or cold water from the rear right or left. Stainless steel housing, satin finish, material thickness 1.5 mm. Centre waste, G 1 1/2 B flat perforated waste, including mounting material. Ready for connection, with mounted F3E electronic bibtaps, opto-electronically controlled, control electronics, solenoid valve cartridge, 6 V lithium battery (CR-P2) and sensor in all-metal housing, polished chromium-plated brass. Aerator with integrated flow rate controller 6.0 l/min. Activated hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off for continuous reflection and saving of statistical data. Parameterisation and communication possible via optional bidirectional remote control. Dimensions 2400 x 530 x 450 mm (W x H x D) Wash place width 600 mm
    สเปคสินค้า
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 2,400 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600004040
    • Product familyWashbasins & Washtroughs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washtroughs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)530
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriptionWash troughs

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา