เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX
    KWC Group Management AG

    EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX

    EXOS paper towel dispenser and waste bin combination for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, both parts with cylinder lock and key, capacity of the paper towel dispenser 300-400 pieces for paper with Z-fold, waste bin with approx. 30 litre capacity, integrated bag holder, including mounting material.
    สเปคสินค้า
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 30
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 251 mm
      overall height 1,166 mm
      overall width 304 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600008904
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combinations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1166
    • กว้าง (มิลลิเมตร)304
    • ความลึก (มิลลิเมตร)251
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMulti-function dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์