เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS Foam soap dispenser EXO616EX
EXOS Foam soap dispenser EXO616EX
    KWC Group Management AG

    EXOS Foam soap dispenser EXO616EX

    EXOS foam soap dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, with stainless steel pull handle, suitable for KWC foam soap, including mounting material and 650 ml KWC foam soap cartridge.
    สเปคสินค้า
    • filling quantity 650
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 500 mm
      overall width 124 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable foam soap
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container single-use bag
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600008911
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)124
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.33
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์