เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS Electronic Hand Dryer EXO220W
EXOS Electronic Hand Dryer EXO220W
    KWC Group Management AG

    EXOS Electronic Hand Dryer EXO220W

    EXOS hand dryer for wall mounting, made of stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, with non-contact opto-electronically controlled proximity sensor, adjustable warm air temperature, sensor range adjustable from 10-25 cm, continuous operation protection with automatic switch-off after 60 seconds, adjustable air velocity, cable and plug provided by customer.

    Connection voltage: 230 V, 50-60 Hz
    Total power: 1000 W
    Heater: 500 W
    Motor: 500 W
    Air volume: 80 m³/h
    Air velocity: 95-115 m/s
    Noise level: 76.2 dB(A)
    Protection class IPX1
    Protection class I

    สเปคสินค้า
    • air velocity adjustable
      blower output 80 Cubic Meter/Hour
      input supply voltage Hz 50 Hertz (1/second)
      input supply voltage V 220 Volt
      input supply voltage V max 240 Volt
      input supply voltage V min 220 Volt
      heating power 500 Watt
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      motor power 500 Watt
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 200 mm
      protective system IP IPX1
      sound level 76.2 Decibels (A Weighting)
      total power 1,000 Watt
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      accent colour white
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600008937
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand dryers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)325
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.92
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHand driers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา