เผยแพร่สินค้าของคุณ
AERA 4 DOWNLIGHT, Recessed Round, Wall Wash
AERA 4 DOWNLIGHT, Recessed Round, Wall Wash
    Lumenwerx

    AERA 4 DOWNLIGHT, Recessed Round, Wall Wash

    Aera recessed downlights are true to size, encased in minimalist housing, and suitable additions to any interior space where outstanding optical performance, maximal eye comfort, and/or an industryleading wall wash are required.

    สเปคสินค้า
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: WALL WASH

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AE4RRWW
    • Product familyRecessed
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AERA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)