เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXLE, Wall Indirect Asymmetric
Lumenwerx

AXLE, Wall Indirect Asymmetric

Axle is an elegant and compact LED linear accent luminaire providing efficient asymmetric light distribution. Softly curved Axle measures just 2 11/16" by 3 11/16". With adjustable optics, light output from 350 to 1200 lumens per foot (nominal), and efficacy up to 126 LPW, Axle delivers very effective illumination to graphics and artwork, as well as ceilings and walls. Highly flexible, Axle can be installed as individual luminaires (up to 8') or in continuous runs, with a choice of arm or cable suspension.
สเปคสินค้า
  • Size: 2 11/16" x 3 11/16"

    Light Source: Led

    Chromaticity: Static White

    Optics: Apo

    Mounting: Pendant, Wall

    Light Distribution: Asymmetric Direct, Asymmetric Indirect
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AXLWAI
  • Product familyWall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Axle
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.69
  • กว้าง (นิ้ว)2.69
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)