เผยแพร่สินค้าของคุณ
INWALO, Wall
Lumenwerx

INWALO, Wall

InWalo offers practical illumination from a linear in-wall luminaire. The InWalo housing requires just 5/8" of mounting depth - the thickness of common drywall - so the luminaire mounts on top of the wall studs. The driver compartment slides behind the luminaire for totally flexible installation between the wall studs. A removable LED and optical cartridge permits access to the driver without disturbing the drywall/housing connection. InWalo can be installed as a discrete or continuous linear luminaire and oriented for either uplight or downlight.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 3 5/8" X 1 1/4" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE OPTICS: AIO LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC DIRECT, ASYMMETRIC INDIRECT MOUNTING: WALL-RECESSED
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.INWALWR
  • Product familyRecessed
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inwalo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)