เผยแพร่สินค้าของคุณ
PRIMO, Surface 2x2
Lumenwerx

PRIMO, Surface 2x2

LED lighting. The unique concentric micro optic creates a subtle, yet distinctive, graphical appearance appropriate for important spaces, large and small. The precise, square-base-prism design achieves both luminous consistency and overall visual comfort from all viewing angles. Using advanced LED engines and optics, Primo provides comfortable and efficient illumination where it's needed, while integrating cleanly into the architecture.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 1'X4', 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: CMO, PMO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRIS-22
  • Product familySurface
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)