เผยแพร่สินค้าของคุณ
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    REVO, Pendant, Direct/Indirect

    The Revo pendant offers a fresh interpretation of a classic shape, both attractive and functional. Just 2 3/8" in diameter, Revo delivers precise and well shielded illumination to task surfaces, such as counters, desks and conference tables. Miniature, low brightness reflectors and onboard MikroDrive™ electronics achieve Revo’s small scale. Revo can be used as an individual luminaire or combined into continuous runs. The Miniature Reflector Optic, developed specifically for the Revo pendant, creates intriguing visual texture as well as very comfortable brightness. Designed in collaboration with Gensler.
    สเปคสินค้า
    • SIZE: 2 3/8" X 2 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT OPTICS: MRO
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.REOPDI
    • Product familyPendant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)