เผยแพร่สินค้าของคุณ
RIZE, Recessed light for health care
Lumenwerx

RIZE, Recessed light for health care

Rize offers multi-function lighting with ambient, exam, and reading illumination from a pair of recessed luminaires. The pair of Rize luminaires operate in a master and satellite configuration. Each lighting function can satisfy the illuminance recommendations of ANSI-IES RP29-16. Optional BIOS SkyBlueTM technology provides a biologically optimized light spectrum that supports both circadian stimulus and visual diagnosis.

The compact and durable construction, combined with multiple light source and control options makes Rize particularly well suited to today’s healthcare patient rooms. Rize is also available with Chromawerx DUO and SOLA capability.

สเปคสินค้า
  • Size: 4' x 4'

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Full spectrum, BIOS, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RIZD
  • Product familyRecessed
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RIZE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)5.25
  • กว้าง (นิ้ว)23.88
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)