เผยแพร่สินค้าของคุณ
VOILA2 CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

VOILA2 CYLINDER, Pendant, Direct

Voila 2" cylinder downlights are available for pendant and surface installation with multiple finishes. Using HyFlex optics, field-interchangeable beam angles range from 10º to 90º. Drivers are remote and are available for Remote drivers are available 0-10V, ELV, Triac, DALI and various Lutron and EldoLED dimming protocols, as well as ChromaWerx Sola and Duo. Pendants can be suspended with PVC or fabric-covered cable. Surface cylinders can be powered by direct wire or through a J-box. Surface conduit adapters are available for both surface and pendant installation. Die-cast baffles are offered in in 0.5", 1" and 2" depth and match the cylinder diameter. Pre-set luminaire light output is available from up to 1220 lumens.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT OPTICS: HYFLEX
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VO2CYP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Voila 2 Cylinder
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)