เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Antique Floor Tiles

    LUNDHS Antique is a pure natural brown stone with blue/purple crystals. Unlike artificial building materials, LUNDHS Antique gives a unique appearance that can only be found in a natural resource. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then refined into tiles with a selection of finishes and sizes suitable for flooring. To ensure the required level of consistency regarding colour and quality, it is carefully selected with a limited distribution from Lundhs. Available in three different finishes: * Polished (a smooth glossy surface) * Honed (a smooth matte surface) * Silk (a light textured finish with a matte surface)

    ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

    สเปคสินค้า
    • Natural stone from Norway. Stone type; Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lundhs_Antique_Floor_Tiles
    • Product familyFlooring/Tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์For indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • วัสดุรองStone
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameStone or tile flooring
    • UNSPSC code30161706
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_57
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13
    • OmniClass TitleFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ