เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Royal Floor Tiles

    LUNDHS Royal is a natural stone with large bright blue crystals on a greyish background. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, and cut into tiles with a selection of different finishes and sizes suitable for flooring. LUNDHS Royal gives the floor a lively luminous appearance, without being lavish. It has a heavy duty performance, suitable for both commercial and residential use. Available in six different surface finishes: * Polished (smooth, glossy) * Caress (textured, glossy) * Silk (textured, matte). * Honed (smooth, matte) * Flamed (rough texture, lighter colour, no gloss) * Waterjet (textured, medium colour, no gloss)

    ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

    สเปคสินค้า
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed, Water Jet, Flamed. Weight 2730 kg/m3 .
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lundhs_Royal_Floor_Tiles
    • Product familyFlooring/Tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์For indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • วัสดุรองStone
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameStone or tile flooring
    • UNSPSC code30161706
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_57
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13
    • OmniClass TitleFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ