เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Ocean Floor Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Ocean Floor Tiles

Lundhs Ocean has a grey-green background with small blueish feldspar crystals. It is a 100% natural material, quarried from the mountain then cut into tiles with a selection of finishes and sizes for multi-purpose flooring alternatives. It is a versatile material for all kinds of flooring and staircases, easily combined with other building materials, or as a standout solution. Lundhs Ocean is very consistent in colour and quality, and scores high on cost vs performance ratio.

Available in six different surface finishes:

* Polished (a smooth glossy surface)
* Honed (a smooth matte surface)
* Caress (a light textured glossy surface)
* Silk (a textured matte surface)
* Flamed (a rough textured surface with lighter colour, no gloss)
* Waterjet (a textured surface with medium colour, no gloss)

ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

สเปคสินค้า
  • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite.
    Cut to size for large projects.
    Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm.
    Recommended suface finishes for flooring: Polished, Honed, Caress, Silk/Leather, Water Jet, Flamed.
    Weight 2730 kg/m3.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lundhs_Ocean_Floor_Tiles
  • Product familyFlooring/Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์For indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone
  • วัสดุรองStone
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameStone or tile flooring
  • UNSPSC code30161706
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_57
  • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13
  • OmniClass TitleFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ