เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Baltic Brown Floor Tiles

    LUNDHS Baltic Brown is a dark brown, coarse-grained granite. It is a 100% natural material, quarried by Palin Granit, from the mountains in the south east of Finland, then refined into tiles with a selection of finishes and sizes recommended for flooring. It is a classic and well known building material with high performance and moderately priced.

    Available in six different surface finishes:

    * Polished (smooth, glossy)
    * Caress (textured, glossy)
    * Honed (smooth, matte)
    * Silk/Leather (textured, matte)
    * Flamed (rough texture, lighter colour, no gloss)
    * Waterjet (textured, medium colour, no gloss)

    ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

    สเปคสินค้า
    • Natural stone from Finland. Stone type: Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Caress, Honed, Silk/Leather, Flamed, Water Jet. Weight 2680 kg/m3.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lundhs_Baltic_Brown_Floor_Tiles
    • Product familyFlooring/Tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์For indoor flooring, dry and wet rooms
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • วัสดุรองStone
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameStone or tile flooring
    • UNSPSC code30161706
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_57
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13
    • OmniClass TitleFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ