เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Antique Wall Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Antique Wall Tiles

LUNDHS Antique is a pure natural brown stone with blue/purple crystals. Unlike artificial building materials, LUNDHS Antique gives a unique appearance that can only be found in a natural material. It is a 100% natural stone, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. To ensure a required level of consistency regarding colour and quality, it is carefully selected with a limited distribution from Lundhs. Available surface finishes: * Polished (smooth glossy surface) * Honed (smooth matte surface) * Silk (light textured matte surface)

ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

สเปคสินค้า
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lundhs_Antique_Wall_Tiles
  • Product familyWall panels/Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์For indoor walls, dry and wet rooms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone
  • วัสดุรองStone
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 11
  • OmniClass TitleNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ