เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Karelia Red Wall Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Karelia Red Wall Tiles

LUNDHS Karelia Red is a 100% natural material from the mountains in south east of Finland, quarried by Palin Granit. It is a coarse-grained, dark red material suitable for medium to large building projects. The stone is refined into tiles with a selection of finishes and sizes for walls. It is suitable for both residential and commercial use, with a high abrasion resistance and no issues with staining. The material is one of the Finnish classics and highly popular worldwide, particularly in the Far East.

Available in three different finishes:
Polished (smooth, glossy)
Caress (textured, glossy)
Silk (textured, matte)

ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

สเปคสินค้า
  • Natural stone from Finland, Granite. Available in "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Caress. Weight 2630 kg/m3.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lundhs_Karelia_Red_Wall_Tiles
  • Product familyWall panels/Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์For indoor walls, dry and wet rooms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone
  • วัสดุรองStone
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 11
  • OmniClass TitleNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ