เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Marina Wall Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Marina Wall Tiles

LUNDHS Marina is recognized by its large steel blueish feldspar crystals on a grey background. LUNDHS Marina is a 100% natural material, quarried from the mountain, then refined into tiles with a selection of finishes and sizes suitable for walls. Natural stones from Lundhs are high performance products with an unique appearance. LUNDHS Marina has no gloss reduction or colour discoloration from repeated cleaning or exposure to sun or temperature.  It is recommended for highly trafficated areas, due to extreme scratch resistance and close to 0% absorption with no staining issues.

Available in four different surface finishes

* Polished (a smooth glossy surface) 
* Caress (a light textured glossy surface) 
* Honed (a smooth matte surface) 
* Silk (a textured matte surface)  

ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

สเปคสินค้า
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 
    Available as "cut to size" for large projects upon request. 
    Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. 
    Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. 
    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress.
    Weight 2720 kg/m3 .

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lundhs_Marina_Wall_Tiles
  • Product familyWall panels/Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์For indoor walls, dry and wet rooms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone
  • วัสดุรองStone
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 11
  • OmniClass TitleNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ