เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Emerald Floor Tiles

    LUNDHS Emerald is a natural stone with dark, almost black background full of lustrous blueish crystals. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into tiles with a selection of finishes and sizes for multi-purpose flooring alternatives. It is a versatile material for all kinds of flooring and staircases, easily combined with other building materials, or as a standout solution. Available in six different surface finishes: * Polished (a smooth glossy surface) * Caress (a light textured glossy surface) * Silk (a textured matte surface) * Honed (a smooth matte surface) * Flamed (a rough textured surface with lighter colour, no gloss) * Waterjet (a textured surface with medium colour, no gloss)

    ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

    สเปคสินค้า
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed, Water Jet, Flamed. Weight 2700 kg/m3.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lundhs_Emerald_Floor_Tiles
    • Product familyFlooring/Tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์For indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • วัสดุรองStone
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameStone or tile flooring
    • UNSPSC code30161706
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_57
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13
    • OmniClass TitleFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ