เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Baltic Brown Wall Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

LUNDHS Baltic Brown is a dark brown, coarse-grained granite. It is a 100% natural material, quarried by Palin Granit, from the mountains in south east of Finland, then refined into panels/tiles with a selection of finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is a classic and well known building material with high performance and moderate price.

Available in four different surface finishes:

* Polished (smooth, glossy)
* Honed (smooth, matte)
* Caress (textured, glossy)
* Silk (textured, matte)

ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

สเปคสินค้า
  • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lundhs_Baltic_Brown_Wall_Tiles
  • Product familyWall panels/Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์For indoor walls, dry and wet rooms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone
  • วัสดุรองStone
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 11
  • OmniClass TitleNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ