เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Blue Wall Tiles

    LUNDHS Blue is a pure natural stone for decorating walls, lobbies and hallways. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then refined into panels/tiles in different surface finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. Natural stones from Lundhs are high performance products with an unique appearance. LUNDHS Blue will have no reduction of gloss or discoloration from repeated cleaning, exposure to sun or temperatures. LUNDHS Blue is also known as the original Blue Pearl, characterized by it’s medium-sized, blue feldspar crystals. Available in the following surface finishes; * Polished finish (a smooth glossy surface) * Honed finish (a smooth matte surface) * Silk/Leather (a light textured finish in matte surface) * Caress (a glossy light textured surface).

    ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

    สเปคสินค้า
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress. Weight 2730 kg/m3.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lundhs_Blue_Wall_Tiles
    • Product familyWall panels/Tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์For indoor walls, dry and wet rooms
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • วัสดุรองStone
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13 11
    • OmniClass TitleNatural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ