เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Baltic Green Floor Tiles
Lundhs Baltic Green Floor Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Baltic Green Floor Tiles

    LUNDHS Baltic Green is a dense and uniform, deep green granite with medium-sized rounded grains. It is quarried from the mountains in south east of Finland by Palin Granit, then refined into tiles with a selection of finishes and sizes for flooring. It is suitable for both residential and commercial use, with a high abrasion resistance and no issues regarding staining.

    Available in six different surface finishes:

    * Polished (smooth, glossy)
    * Caress (textured, glossy)
    * Honed (smooth, matte)
    * Silk (textured, matte)
    * Flamed (rough texture, lighter colour, no gloss)
    * Waterjet (textured, medium colour, no gloss)

    ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

    สเปคสินค้า
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2680 kg/m3.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lundhs_Baltic_Green_Floor_Tiles
    • Product familyFlooring/Tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์For indoor flooring, dry and wet rooms
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • วัสดุรองStone
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameStone or tile flooring
    • UNSPSC code30161706
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_57
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13
    • OmniClass TitleFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ