เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Karelia Red Floor Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Karelia Red Floor Tiles

LUNDHS Karelia Red is a 100% natural material from the mountains in south east of Finland, quarried by Palin Granit. It is a coarse-grained, dark red material suitable for medium to large building projects. The stone is refined into tiles with a selection of finishes and sizes for flooring. It is suitable for both residential and commercial use, with a high abrasion resistance and no issues with staining. The material is one of the Finnish classics and highly popular worldwide, particularly in the Far East. 

Available in six different surface finishes:
Polished (smooth, glossy),
Honed (smooth, matte),
Flamed (rough texture, lighter colour, no gloss),
Waterjet (textured, medium colour, no gloss),
Caress (textured, glossy)
Silk (textured, matte).

ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

สเปคสินค้า
  • Natural stone from Finland, Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2630 kg/m3.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lundhs_Karelia_Red_Floor_Tiles
  • Product familyFlooring/Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์For indoor flooring, dry and wet rooms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone
  • วัสดุรองStone
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameStone or tile flooring
  • UNSPSC code30161706
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_57
  • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13
  • OmniClass TitleFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ