เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Marina Floor Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Marina Floor Tiles

LUNDHS Marina is recognized by its large steel blueish feldspar crystals on a grey background. LUNDHS Marina is a natural stone with multi-purpose flooring use. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then refined into tiles with a selection of finishes and sizes suitable for flooring . Natural stones from Lundhs are high performance products with an unique appearance. LUNDHS Marina has no gloss reduction or colour discoloration from repeated cleaning or exposure to sun or temperature.  It is recommended for highly trafficated areas, due to extreme scratch resistance and close to 0% absorption with no staining issues.

Available in six differentsurface finishes

* Polished (a smooth glossy surface)
* Caress (a light textured glossy surface)
* Honed (a smooth matte surface)
* Silk (a textured matte surface)
* Flamed (a rough textured surface with lighter colour, no gloss)
* Waterjet (a textured surface with medium colour, no gloss)


ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

สเปคสินค้า
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 
    Available as "cut to size" for large projects upon request. 
    Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. 
    Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. 
    Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. 
    Weight 2720 kg/m3 .


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lundhs_Marina_Floor_Tiles
  • Product familyFlooring/Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์For indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone
  • วัสดุรองStone
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameStone or tile flooring
  • UNSPSC code30161706
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_57
  • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13
  • OmniClass TitleFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ