เผยแพร่สินค้าของคุณ
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
    Lutron Electronics

    Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    4-zone ESN for 0–10 V-/ Switching lighting loads Features • 0-10 V- power module can be used in an Athena system. • Includes QS link for seamless integration of lights and control. • Auto sink and source capability for 0–10 V- outputs. • Buttons on the module provide override control. • LEDs on the module provide diagnostic information. • 0–10 V- power module can be used for 0–10 V- and switching applications only. • Emergency contact closure input (CCI). • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage. • Switched outputs utilize latching relays to maintain relay state if control power is lost. • 0-10 V- fixtures used with this ESN must support switching power to turn on/off.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-athena-qsn-4t5-120-d
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Athena
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3.53
    • กว้าง (นิ้ว)6.37
    • ความลึก (นิ้ว)2.38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง