เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maestro® Dimmer with Occupancy/Vacancy Sensor, 180 deg Field-of-View, Fine Motion Detection
Lutron Electronics

Maestro® Dimmer with Occupancy/Vacancy Sensor, 180 deg Field-of-View, Fine Motion Detection

Lutron's Maestro® Dimmer with occupancy and vacancy sensors are lighting controls with passive infrared (PIR) sensors that automatically control the lights in an area. These sensors detect the heat from occupants moving within an area to determine when the space is occupied. The Maestro® dimmer with occupancy and vacancy sensor utilizes exclusive Lutron XCT™ Technology for fine motion detection.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Finish
    Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy
    Amp Rating 3 amps to 6 amps
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Coverage 400 ft² to 900 ft²
    Depth 2"
    Height 4.5625"
    Voltage 120 V | 277 V
    Width 2.75"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-mscl-op153m
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Maestro® Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-05-28
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (นิ้ว)4.56
  • กว้าง (นิ้ว)2.75
  • ความลึก (นิ้ว)2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-35 37 17
  • OmniClass TitleDimmer Control Switches