เผยแพร่สินค้าของคุณ
Energi Savr Node™ Integration Device, Multiple Inputs for Occupancy, Daylight, and IR
Lutron Electronics

Energi Savr Node™ Integration Device, Multiple Inputs for Occupancy, Daylight, and IR

Energi Savr Node™ is a module that allows for easy integration of 0-10 V fluorescent dimming ballasts and LED drivers (0-10 V model), or of occupancy/vacancy sensors, daylight sensors, and digital controls with fluorescent, LED, HID, and incandescent loads.

Features:
  • Four occupancy sensor inputs for automated control of lights in 4 zones
  • Four daylight sensor inputs automatically adjust light levels based on the amount of natural light entering through the windows
  • Four IR receiver inputs for personal control
  • Includes QS control link for seamless integration of lights, control stations, and QS sensor modules
  • Default configuration requires no commissioning
  • Programming using integral interface on the Energi Savr Node unit
  • Four inputs for NEC® Class 2/PELV dry contact switches
  • Powers up to 2 EcoSystem Digital Links (QSN-2ECO-S)
  • Easy system programming with an intuitive application for Apple iPhone or iPod touch mobile digital devices (required for non-Quantum® systems)
  • Expand the number of sensors and controls using the QS Sensor Module (QSM) or sensors connections on EcoSystem ballasts and modules
  • Connect directly to other Energi Savr Node units, GRAFIK Eye® QS units, or Quantum systems to expand functionality and control

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-qsn
  • Product familyBuilding Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Energi Savr Node™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-12-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม