The Sivoia QS Smart Panel power supply (QSPS-10PNL) is a 35 V hardwired power supply that is used with Lutron® QS lighting or shading devices. QSPS-10PNL simplifies the wiring and organizes installations that require multiple power supplies. Each panel contains ten 30 W (60 W peak) power supplies, designed for use with Lutron QS lighting and shading devices. QSPS-10PNL is designed to be hardwired into a standard 120 V~ circuit. The panel contains fuses on each output to protect the device in the event of a miswire.
Features:
ติดต่อกับ Lutron Electronics
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
แคนาดา |
สหรัฐอเมริกา |