เผยแพร่สินค้าของคุณ
UK RadioRA 3 Processors
UK RadioRA 3 Processors
UK RadioRA 3 Processors
UK RadioRA 3 Processors
    Lutron Electronics

    UK RadioRA 3 Processors

    RadioRA 3 processors allow for setup, control, and monitoring of RadioRA devices and Lutron wireless shades from a smartphone or tablet using the Lutron App.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Features 

      • Programmed via the Lutron Designer PC tool 2 and Lutron App. 

      • Scene control via the Lutron App, Pico wireless controls, and compatible RadioRA 3 Vierti standard and hybrid Clear Connect – Type X keypads. 

      • Timeclock scheduling of daily events. 

      • Powered by an IEEE 802.3af, IEEE 802.3at or IEEE 802.3bt compliant Power over Ethernet (PoE) switch or injector. 

      • Connects to the WiFi router via an Ethernet connection. 

      • Local device operation will continue to function if internet connection is lost. 

      • System access from anywhere in the world using the Lutron App. 

      • Control from Apple Watch. 

      • Supports integration with other smart home brands.

      • Up to four (4) wireless repeaters can be added to extend the range for Clear Connect – Type A devices (in-line RF dimmer/switch, etc.) for larger systems. The wireless repeater does not extend the range of Clear Connect – Type X devices (standard and hybrid keypads). 

      • Integration with professional A / V and security systems via Lutron’s LEAP API.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-radiora3-rrke-proc3
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RadioRA 3
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)102.67
    • กว้าง (มิลลิเมตร)102.67
    • ความลึก (มิลลิเมตร)29.82
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม