เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
    Marvin

    Vivid Casement Window

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    The Marvin Vivid™ Casement window, featuring Ultrex® fiberglass exteriors and reinforced fiberglass composite interiors, is a side-hinged, crank-out window built for smooth operation, clean sightlines, and dramatic maximum sizes.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior / Fiberglass Reinforced Composite Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with maximum widths of 3'-6" and maximum heights of 8'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vivid-casement
    • Product familyVivid
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiberglass
    • วัสดุรองFibreglass reinforced polymer composite
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 54 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiberglass Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)