เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Liquid soap dispenser - Automatic

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: DJ0037Ax
แบรนด์: Mediclinics
Product family: Automatic liquid soap Dispensers
กลุ่มสินค้า: Automatic liquid soap Dispensers
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 110
ความสูง (มิลลิเมตร): 240
ความลึก (มิลลิเมตร): 120
วันที่เผยแพร่: 2017-06-17
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
Part numbers: DJ0037A, DJ0037AB, DJ0037AC & DJ0037ACS

Automatic wall-mounted liquid soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick.

Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly.

Suitable for high traffic facilities and for public use.

Dispenses liquid soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.9 and 1.35 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.


วัสดุหลัก: Stainless steel
วัสดุรอง: Plastic
ออกแบบใน: Spain
ผลิตใน: Spain
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 1.25

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - เครื่องจ่าย
IFC classification: Building Element Proxy
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L8246
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Soap Dispensers
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_70_22_36
Uniclass 2015 รายละเอียด: Hand cleaning gel dispensers
NBS Reference รหัส: 35-76-80
NBS Reference รายละเอียด: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
จำนวน OmniClass: 23-31 25 29 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Hand Soap Dispensers
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS