เผยแพร่สินค้าของคุณ
Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm
Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm
    Mediclinics

    Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

    Part number: PR2783 & PR2783B. Steel toilet paper dispenser with Ø230mm industrial paper roll, white painted. Mediclinics toilet paper dispensers provide a solution for heavy duty paper rolls. The product line is designed to equip any public washroom, offering different products that adapt to the different needs of the washroom that is to be equipped. These models are designed for high traffic washrooms that experience a large influx of people. The solution provided by this category are available in steel white Epoxy painted. Highly resistant solutions for high traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and they have a Mediclinics standard safety lock with a key, which is provided with the product. Also, all of them incorporate a slot on the front of the model to allow viewing the amount of paper remaining and they have an AISI 304 stainless steel axis with inertia brake to optimize the dispensing of the paper.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PR2783
    • Product familyPaper Towel Dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roll Dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)129
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย