เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser
Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser
    Mediclinics

    Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser

    Part numbers: PR2784C & PR2784CS Double standard roll toilet paper dispensers, 2 rolls capacity, made in stainless steel 0.8 mm thick, wall mounted, designed and manufactured by Mediclinics®, S.A. These models are designed to be used in restaurants, offices, hospitals, etc., presenting a suitable design for a simple bathroom integration. Body made in a single piece, these roll toilet paper dispensers are available in two different finishes: bright and satin. These roll toilet paper dispensers models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics® bathroom accessories. This allows this roll toilet paper dispenser to blend into any space perfectly. In addition, these roll toilet paper dispensers have two level displays in both sides of the body that constantly indicates the level of the paper available and show when it is necessary to replace the paper roll. With a capacity of two standard rolls, these roll toilet paper dispenser models include an automatic mechanism, which causes the next roll to drop once the bottom roll has been used. It is a plastic bracket for the reserve paper roll that can be regulated in two different positions, depending on the dimensions of the paper roll and that allows the free movement of the roll in use. The paper roll drops when the previous has been consumed, through a simple manipulation by the level displays at the side.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PR2784x
    • Product familyPaper Towel Dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roll Dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)296
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)152
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย