เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB
Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB
Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB
    Midmark

    Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB

    Artizan Expressions Central Stations are the ideal solution for multi-room plans. Saving valuable floor space, central stations offer storage on both sides for the dentist and assistant in each room.

    Standard Features

    • Available in 72" and 90" heights
    • Seamless, stainless-steel bases and accents
    • ¾"-panel wood-dowel construction
    • Thermally fused melamine panels with 3-mm edge-banding
    • Brushed-nickel handles
    • Concealed soft-close steel hinges
    • Full-extension soft-close drawer systems
    สเปคสินค้า
    • CS109 Central Station 

      Total length 108.5", height 72" 

      Round end sink module 

      Lower midsection drawer module (CS-300) 

      Lower midsection storage module (CS-600) 

      Upper pass-thru midsection (CS-200)

       Lower equipment end (CS-400) 

      Upper equipment end (CS-500)

      CS109-TB Central Station 

      Total length 108.5", height 90" 

      Round end sink module 

      Lower midsection drawer module (CS-300) 

      Lower midsection storage module (CS-600) 

      Upper pass-thru midsection (CS-200) 

      Lower equipment end (CS-400) 

      Upper equipment end (CS-500)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-artizan-cs109-cs109tb
    • Product familyDental Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artizan® Expressions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Casework
    • OmniClass Number23-25 17 13
    • OmniClass TitleDental Equipment