เผยแพร่สินค้าของคุณ
BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor
MIFAB

BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor

MIFAB® BIG-PL Series HDPE rotational molded plaster interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, plaster retention baffle with elevated 3″ diameter passageway, adjustable lid system, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BIG-PL
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hair/Lint/Other Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • รหัส ETIMEC010271
  • ชื่อ ETIMOil/petrol/grease trap
  • UNSPSC nameSeparators
  • UNSPSC code401617
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-27 55 35 11
  • OmniClass TitleCentrifuge Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING