เผยแพร่สินค้าของคุณ
C1100-R Floor Cleanout with Adjustable Cover and Plug
MIFAB

C1100-R Floor Cleanout with Adjustable Cover and Plug

MIFAB® C1100-R Series (specify top assembly design) adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body and anchor flange, secondary “O” ring Test Seal, 4” diameter cleanout opening and scoriated combined cover and plug top assembly (specify material type) with stainless steel vandal proof allen key screws and primary gasket seal. (For membrane floors, add Suffix -C for membrane clamp.)
สเปคสินค้า
  • SKUs: C1102-R, C1103-R, C1104-R, C1105-R, C1106-R
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.c1100-r-floor-cleanout-with-adjustable-cover-and-plug
  • Product familyCleanouts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures