เผยแพร่สินค้าของคุณ
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
MIFAB

C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw

MIFAB® C1400-RD Series round, smooth stainless steel access cover and 3 ½” (89) long anchor screw. (Specify cover size.)
สเปคสินค้า
  • SKUs: C1400-RD3, C1400-RD4, C1400-RD5, C1400-RD6, C1400-RD8, C1400-R10
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw
  • Product familyCleanouts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)