เผยแพร่สินค้าของคุณ
C1450-S Line Cleanout with Square Wall Access Panel
MIFAB

C1450-S Line Cleanout with Square Wall Access Panel

MIFAB® C1450-S Series line cleanout plug with blind tapping and 7” x 7” square, smooth nickel bronze access panel with allen key screws and anchor frame with mounting lugs.
สเปคสินค้า
  • SKUs: C1452-S7-1, C1453-S7-1, C1454-S7-1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.c1450-s-line-cleanout-with-square-wall-access-panel
  • Product familyCleanouts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING