เผยแพร่สินค้าของคุณ
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
MIFAB

F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas

MIFAB F1210TC lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with weepholes for waterproofing membrane, and polished chrome plated strainer.
สเปคสินค้า
  • SKUs: F1210TC
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)