เผยแพร่สินค้าของคุณ
HY-6800-NPB Yard Hydrant
MIFAB

HY-6800-NPB Yard Hydrant

MIFAB® HY-6800-NPB Series non freeze yard hydrant with heavy duty cast iron head casting and lift handle with lock feature and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod and a tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece.
สเปคสินค้า
  • SKUs: HY-6801-NPB, HY-6802-NPB, HY-6803-NPB, HY-6804-NPB, HY-6805-NPB, HY-6806-NPB, HY-6808-NPB
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hy-6800-npb-yard-hydrant
  • Product familyHydrants
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFreeze-Proof Yard Hydrants
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา