เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor
MIFAB

LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor

MIFAB® LIL-PL Series HDPE injection molded plaster interceptor. Unit shall include: two internal straining baffles (first one has 3/8″ x 1.25″ long slots and the second one has 1/4″ diameter holes spaced 1/2″ apart, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LIL-PL
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hair/Lint/Other Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSeparators
  • UNSPSC code401617
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 55 35
  • OmniClass TitleLiquid Separators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING