เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIL-S LIL MAX HDPE Solids Interceptor
MIFAB

LIL-S LIL MAX HDPE Solids Interceptor

MIFAB® LIL-S Series HDPE injection molded solids interceptor. Unit shall include: internal perforated sediment bucket (1/4″ diameter holes) with coarse screen, baffle assembly (3/8″ x 1 1/4″ slots) and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches. For indoor/outdoor use.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LIL-S
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hair/Lint/Other Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 37 00
  • OmniClass TitleLiquid Traps
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING